Geeignet für Kabeldurchmesser von 8 bis 36 mm.
- Artikel-Nr.:
- SZ 4311000
- Produktbeschreibung
- Geeignet für Kabeldurchmesser von 8 bis 36 mm.
- Material
- Außenhülle: Polypropylen mit thermoplastischem Elastomer ummantelt
Dichtung: Zellkautschuk - Passend für
- Gehäusetyp: VX
Gehäusetyp: VX SE - Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 55 bei sachgerechter Montage
- Verpackungseinheit
- 10 Stück
- Nettogewicht
- 0,3 kg
- Bruttogewicht
- 0,381 kg
- Zolltarifnummer
- 39173900
- EAN
- 4028177150263
- ETIM 9
- EC000879
- ETIM 8
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- Produktbeschreibung
- SZ Steckerdurchführungstülle, für Kabel ø 8-36 mm
- Dokumentationen
- Einlegezettel