Gleitschiene für Schwenkrahmen

Artikel-Nr.: SR 7063000

Zur Abstützung schwerer 482,6 mm (19")-Elektronik-Einschübe im Schwenkrahmen.

Artikel-Nr.:
SR 7063000
Produktbeschreibung
Zur Abstützung schwerer Elektronik-Einschübe, 482,6 mm (19") im Schwenkrahmen.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Belastbarkeit
50 kg, statische Last
Hinweis zur Artikel-Nr.
Seitliche Schenkelhöhe 72 mm
Auflagefläche
Breite: 55 mm
Tiefe: 152 mm
Für Einschübe mit Einbautiefe
< 190 mm
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
0,486 kg
Bruttogewicht
0,583 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177123779
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
Gleitschienen, Inkl. Befestigungsmaterial, Beschreibung: Zur Abstützung schwerer Elektronik-Einschübe, 482,6 mm (19 Zoll) im Schwenkrahmen sowie innerhalb des Profilrahmens im Data Rack.
Gleitschienen, 152 mm für Netzwerkschränke

Gleitschienen, 152 mm für Netzwerkschränke
mit einer 482,6 (19") Befestigungsebenen

Zur Montage in Netzwerkschränken mit einer 482,6 mm (19")-Ebenen. Mit den Gleitschienen werden schwere Netzwerkkomponenten,
482,6 mm (19") unterstützt.

Material: Stahlblech
Oberfläche: Verzinkt-chromatiert
Länge: 152 mm