- Artikel-Nummer:
- SR 2377.460
- Material
- Traverse: Stahlblech
Kombi-Haltestück TS: Zink-Druckguss - Oberfläche
- Chromatiert
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial zur Montage am Schrank
- Passend für
- Breite: = 600 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Satz
- Nettogewicht
- 1 kg
- Bruttogewicht
- 1,12 kg
- Zolltarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177238398
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Dokumentationen
- Anleitung