Zur Montage des Schwenkrahmens, klein in AX, VX, SE oder einer Teilmontageplatte (in Verbindung mit Scharnier für Teilmontageplatte).
- Artikel-Nr.:
- VX 8619600
- Produktbeschreibung
- Zur Montage des Schwenkrahmens, klein in AX, VX, SE oder einer Teilmontageplatte (in Verbindung mit Scharnier für Teilmontageplatte).
- Einsatzgebiete
- Bei VX: Direkt am Schrankprofil in vorderster Stellung
- Bei VX: In Verbindung mit System-Chassis 23 x 64 mm in der Tiefe versetzt
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Vernickelt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Einbaumöglichkeiten
- Direkt am Schrankprofil in vorderster Stellung
- In Verbindung mit System-Chassis 23 x 64 mm in der Tiefe versetzt
- Hinweis
- Zum Einbau in AX Stahlblech nur in Verbindung mit dem Einbaukit AX
- In VX SE am Schrankprofil in Verbindung mit Adapterschiene VX
- Zur Montage an der Teilmontageplatte wird die Scharnierbefestigung 8617650 benötigt
- Belastbarkeit (statisch)
- 1 500 N
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
AX
Breite: = 600 mm - Passend für Gehäusetyp
- VX
- AX
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 2,4 kg
- Bruttogewicht
- 2,52 kg
- Zolltarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177919624
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- VX Einbausatz für Schwenkrahmen, klein, für B: 600 mm