19"-Ausbautechnik Schwenkrahmen Mit Schwenkrahmen kann die Rückseite der 19"-Einbauten bequem erreicht werden. Je nach Ausführung steht ein Öffnungswinkel von 130° oder 180° zur Verfügung. Schwenkrahmen Schwenkrahmen, klein für VX, VX SE, AX, 600 mm und 800 mm breite Schränke Zur Montage von 482,6 mm (19")-Einbaukomponenten. Zum Produkt Schwenkrahmen Schwenkrahmen, klein für TS, VX SE, 600 mm und 800 mm breite Schränke Ausbau für TS, 600 mm und 800 mm breite Schränke, 3 - 18 HE, zur Montage von 482,6 mm (19")-Einbaukomponenten. Zum Produkt Schwenkrahmen Schwenkrahmen, groß für VX, 600, 800 und 1200 mm breite Schränke Zur Montage von 482,6 mm (19")-Einbaukomponenten. Zum Produkt Schwenkrahmen Schwenkrahmen, groß, ohne Blende für TS, VX SE, 600 mm und 1200 mm breite Schränke Für 600 mm und 1200 mm breite Schränke, 22 - 45 HE, ohne Blende, zur Montage von 482,6 mm (19˝)-Einbaukomponenten. Zum Produkt Schwenkrahmen Kompakt-Schwenkrahmen für AE Zum Einbau von Elektronik-Einschüben, 482,6 mm (19˝) über die gesamte Höhe, 6 - 14 HE. Zum Produkt