Schwenkrahmen, groß, mit Blende für TS, VX SE, 800 mm breite Schränke

Artikel-Nr.: SR 2324235

Für 800 mm breite Schränke, 22 - 45 HE, mit Blende, zur Montage von 482,6 mm (19")-Einbaukomponenten.

Artikel-Nr.:
SR 2324235
Ausführung
19"-Ebene mittig
Produktbeschreibung
Zur Montage von 482,6 mm (19″)-Einbaukomponenten.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Rahmen: verzinkt
Blende: lackiert
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Stangenverschluss-System mit Doppelbart-Verschluss-Einsatz
Material zur Befestigung
Einbaumöglichkeiten
Im TS/SE mit Öffnungswinkel 180°
Montagehinweis
Je nach Ausbausituation werden TS System-Chassis 23 x 73 mm oder TS System-Chassis 17 x 73 mm benötigt
Hinweis
Für weitere Ausbaumöglichkeiten siehe "Technik im Detail"
Bei doppeltürigen Schränken TS, SE mit Höhe 1800 mm oder 2200 mm muss wegen Kollision mit dem Verschluss der nächste kleinere Schwenkrahmen eingebaut werden
Passend für
Gehäusetyp: TS
VX SE
Breite: = 800 mm
Höhe: ≥ 1.200 mm
Höheneinheiten
22 HE
Passend für Gehäusetyp
TS
VX SE
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
13,846 kg
Bruttogewicht
14,575 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177165113
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
SR Schwenkrahmen, groß, mit Blende, für TS, VX SE, für B: 800 mm, 22 HE, Einbau mittig
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technik im Detail