Schwenkrahmen, groß, mit Blende für TS, VX SE, 800 mm breite Schränke

Artikel-Nr.: SR 2346235

Für 800 mm breite Schränke, 22 - 45 HE, mit Blende, zur Montage von 482,6 mm (19")-Einbaukomponenten.

Artikel-Nr.:
SR 2346235
Ausführung
19"-Ebene seitlich
Produktbeschreibung
Zur Montage von 482,6 mm (19″)-Einbaukomponenten.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Rahmen: verzinkt
Blende: lackiert
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Stangenverschluss-System mit Doppelbart-Verschluss-Einsatz
Material zur Befestigung
Einbaumöglichkeiten
Im TS/SE mit Öffnungswinkel 130° oder 180°, abhängig vom gewählten Einbausatz
Montagehinweis
Je nach Ausbausituation werden TS System-Chassis 23 x 73 mm oder TS System-Chassis 17 x 73 mm benötigt
Hinweis
Für weitere Ausbaumöglichkeiten siehe "Technik im Detail"
Bei doppeltürigen Schränken TS, SE mit Höhe 1800 mm oder 2200 mm muss wegen Kollision mit dem Verschluss der nächste kleinere Schwenkrahmen eingebaut werden
Passend für
Gehäusetyp: TS
VX SE
Breite: = 800 mm
Höhe: ≥ 2.200 mm
Höheneinheiten
45 HE
Passend für Gehäusetyp
TS
VX SE
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
21,388 kg
Bruttogewicht
22,514 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177165236
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
SR Schwenkrahmen, groß, mit Blende, für TS, VX SE, für B: 800 mm, 45 HE, Einbau seitlich
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technik im Detail
Groß-Schwenkrahmen für Netzwerkschrank

45 HE nutzbar zur Aufnahme von 482,6 mm 19"-Baugruppen,
verwindungssteifer Rahmen, verschweißt aus
Vierkantrohren und dreifach abgekantetem Tragprofil.
Bei Einsatz von Standardscharnieren belastbar bis 1500
N. Abstand zu Innenkante Tür 100 mm im 25 mm
DIN-Maßraster tiefenverstellbar. Der Schwenkrahmen muß
im Bedarfsfall links, rechts je nach Bautiefe der
Baugruppen montierbar sein. Einbauebene der Baugruppen
seitlich angeordnet.
Ausführung: Stahlblech
Lackierung: RAL 7035

für Schrankbreite: B: 800 mm