OCP Schiene 21" für OCP ORV3 Rack

Artikel-Nr.: IT 7100410

Einrastbare OCP Schienen für die Montage von 21"-Komponenten im Rittal OCP ORV3 Rack.

Artikel-Nr.:
IT 7100410
Produktbeschreibung
Für die Montage von 21"-Komponenten im OCP ORV3 Rack.
Nutzen
OCP-akzeptierte Lösung für die schnelle Integration von Service- und Netzwerkkomponenten
Schnelle Montage und Wartung durch einfache, werkzeuglose Click-In-Befestigung
Belastbar bis 80 kg pro Schiene
Einsatzgebiete
Zum Einbau links und rechts im OCP ORV3 Rack
Material
Stahlblech
Oberfläche
galvanisiert
Hinweis
Pro Höheneinheit wird jeweils eine Schiene benötigt
Verpackungseinheit
8 Stück
Nettogewicht
12,8 kg
Bruttogewicht
14,78 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177998605
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeschreibung
OCP Schiene 21", zur Montage der 21"-Komponenten im OCP Rack ORV3