Adapter-Profile, 482,6 mm (19") für TS, VX SE

Artikel-Nr.: TS 8613000

Für die Befestigung von Baugruppenträgern und anderen Einbauten, für Teilausbauten können Adapter-Profile einfach gekürzt werden.

Artikel-Nr.:
TS 8613000
Produktbeschreibung
Für die Befestigung von Baugruppenträgern und anderen Einbauten. Für Teilausbauten können Adapter-Profile einfach gekürzt werden.
Material
Aluminium-Strangpressprofil
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Höheneinheiten
42 HE
Einbauabmessungen
Einbaubreite für Komponenten: 482,6 mm
Einbaubreite für Komponenten: 19"
Hinweis
Das 482,6 mm (19")-Maß ergibt sich bei der Montage am Rahmen von 600 mm breiten Schränken
Passend für
Gehäusetyp: TS
Breite: = 600 mm
Höhe: = 2.000 mm
Verpackungseinheit
4 Stück
Nettogewicht
7,08 kg
Bruttogewicht
7,453 kg
Zolltarifnummer
76042100
EAN
4028177212176
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeschreibung
TS Adapter-Profile, 482,6 mm (19") für TS, für H: 2000 mm, 42 HE