Für die Befestigung von Baugruppenträgern und anderen Einbauten, für Teilausbauten können Adapter-Profile einfach gekürzt werden.
- Artikel-Nr.:
- TS 8613080
- Produktbeschreibung
- Für die Befestigung von Baugruppenträgern und anderen Einbauten. Für Teilausbauten können Adapter-Profile einfach gekürzt werden.
- Material
- Aluminium-Strangpressprofil
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Höheneinheiten
- 38 HE
- Einbauabmessungen
- Einbaubreite für Komponenten: 482,6 mm
Einbaubreite für Komponenten: 19" - Hinweis
- Das 482,6 mm (19")-Maß ergibt sich bei der Montage am Rahmen von 600 mm breiten Schränken
- Passend für
- Gehäusetyp: TS
Breite: = 600 mm
Höhe: = 1.800 mm - Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 6,3 kg
- Bruttogewicht
- 6,631 kg
- Zolltarifnummer
- 76042100
- EAN
- 4028177212213
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- TS Adapter-Profile, 482,6 mm (19") für TS, für H: 1800 mm, 38 HE