- Artikel-Nr.:
- DK 7688000
- Produktbeschreibung
- Für die Montage von 19″-Komponenten in Netzwerk- und Serverschränken DK PS und in Outdoor-Gehäusen CS New Basicgehäuse. Die Profilschienen sind im 25 mm-Raster tiefenverstellbar. Zur Befestigung der Profilschienen ist ein Einbauwinkel erforderlich.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungszubehör
- Höheneinheiten
- 24 HE
- Einbauabmessungen
- Einbaubreite für Komponenten: 482,6 mm
Einbaubreite für Komponenten: 19"
- Passend für
- Gehäusetyp: CS Basicgehäuse
DK PS
Höhe: = 1.200 mm
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 2,494 kg
- Bruttogewicht
- 2,693 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 10,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177133341
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
-
DK 19"-Profilschienen, 24 HE, für H: 1200 mm