Profilschienen, 482,6 mm (19") für TS

Artikel-Nr.: DK 7827061

L-förmige Profilschienen, auch zur Aufnahme von Einbausätzen für Serversysteme.

Gleitschienen, Schwerlast für TS Netzwerkschränke mit zwei Befestigungsebenen

Artikel-Nr.:
DK 7827061
Ausführung
L-Winkel
Nutzen
Integrierte HE-Markierungen in der Front erleichtern den systematischen Aufbau innerhalb der zölligen Ebene
L-förmige Profilschienen nehmen Einbausätze von Serversystemen auf
Für 19"-Teilausbau geeignet
Technische Daten
Integrierte 482,6 mm (19")-Lochungen (EIA-Standard)
Seitliche Rund- und Vierkantlochungen
Chromatiert zur leitenden Verbindung der zölligen Einbauten
Material
Stahlblech, 2 mm
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Höheneinheiten
11 HE
Hinweis
Die Gleitschienen bitte entsprechend dem jeweiligen 19“-Ebenenabstand wählen.
Für eine Kombination mit den L-förmigen Profilschienen ist der Einsatz des Montageadapters für L-förmige Profilschienen erforderlich.
Passend für
Gehäusetyp: TS
Höhe: 600 mm
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
1,304 kg
Bruttogewicht
1,503 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177234819
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
Profilschienen, 482,6 mm (19"), für TS, L-Winkel, Lieferumfang: Inkl. Befestigungsmaterial, Beschreibung: L-förmige Profilschienen, auch zur Aufnahme von Einbausätzen für Serversysteme., Stahlblech, 2 mm
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technik im Detail
Technisches Datenblatt
DK-TS Profilschiene, L-Winkel 11 HE

Technische Beschreibung: 2 mm Stahlblech, mit
integriertem 482,6 mm 19"-Lochungen sowie Rund- und
Vierkantlochungen im 25 mm DIN 43 660-Raster.
Chromatiert zur leitenden Verbindung der zölligen
Einbauten.

Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert