Montagerahmen, 482,6 mm (19") für TS, CS Basic- und Modulgehäuse

Artikel-Nummer: DK 7856.713

Für den Ausbau der vorderen und hinteren 482,6 mm (19˝)-Ebene, der verschweißte 482,6 mm (19˝)-Montagerahmen lässt sich vollkommen tiefenvariabel befestigen.

Artikel-Nummer:
DK 7856.713
Produktbeschreibung
Der verschweißte 482,6 mm (19″)-Montagerahmen lässt sich vollkommen tiefenvariabel befestigen und dient der Ausgestaltung der vorderen und hinteren 482,6 mm (19″)-Ebene. Seitlich und auf der Rückseite verfügt der Montagerahmen über die Systemlochung des TS Schrankprofils, so dass sich TS Systemzubehör wie Kabelabfangschienen, Kabelführungsbügel etc. befestigen lässt.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung
Breite: 482,6 mm
Höheneinheiten
24 HE
Belastbarkeit
Bis zu 10.000 N statische Last, bei gleichmäßiger Lastenverteilung auf zwei 482,6 mm (19")-Montagerahmen, im Vollausbau.
Hinweis
Eine Kombination von 482,6 mm (19")-Montagerahmen und Lüfterblech ist nicht möglich. Zur aktiven Belüftung empfiehlt sich der Einsatz mit dem Lüfterdach, modular.
Passend für
Gehäusetyp: TS 8
CS Basicgehäuse
CS Modulgehäuse
Breite: 600 mm
Höhe: 1.200 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
7,631 kg
Bruttogewicht
8,033 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177402355
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
Montagerahmen, 482,6 mm (19 Zoll), für TS, CS Basic- und Modulgehäuse, Lieferumfang: Inkl. Befestigungsmaterial
Datenblätter
Technisches Datenblatt
FR (i)/TS 482,6 mm (19") -Montagerahmen 24 HE

Belastbarkeit: Bis zu 1000 kg statische Last, bei
gleichmäßiger Lastenverteilung auf zwei 482,6 mm (19")
Montagerahmen, im Vollausbau Eine Kombination von 482,6
mm (19")-Montagerahmen und Lüfterblech ist nicht möglich.
Zur aktiven Belüftung empfiehlt sich der gemeinsame
Einsatz mit dem modularen Lüfterdach für FR(i)/TS 8
Zubehör: Käfigmuttern und Befestigungsschrauben,
Kabelabfangschienen TS 8, tiefenvariable Gleitschienen,
Geräteböden, modulares Lüfterdach.

Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert
Abmessungen (B x H): 600 mm x 1200 mm