- Artikel-Nummer:
- VX 8619.300
- Produktbeschreibung
- Für die Befestigung von Elektronik-Komponenten, Baugruppenträgern und anderen 19"-Einbauten. Für Teilausbauten können Adapter-Profile einfach gekürzt werden.
- Material
- Stahlblech, 2 mm
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Höheneinheiten
- 33 HE
- Einbauabmessungen
- Einbaubreite für Komponenten: 19"
- Hinweis
- Das 482,6 mm (19")-Maß ergibt sich bei der Montage am Rahmen von 600 mm breiten Schränken
- Tiefenversetzter Einbau in 600 mm breiten Schränken über System-Chassis 18 x 64 mm möglich
- Bei Montage in Elektronikschrank: Einbau auf Rückseite
- Passend für
- für VX Elektronikschrank-Rückseite
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
Breite: = 600 mm
Höhe: = 1.600 mm
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 3,8 kg
- Bruttogewicht
- 4,02 kg
- Zolltarifnummer
- 76042990
- EAN
- 4028177927056
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
-
VX Adapter-Profil 19", für Min. Schrankhöhe: 1600 mm, 33 HE