- Artikel-Nummer:
- IT 5302.123
- Produktbeschreibung
- Wirkt einer Verwindung der Profilschienen bei ungleich verteilter Last entgegen. Sie wird direkt zwischen Profilschiene und einem Montageprofil auf der äußeren Montageebene des VX Rahmengerüstes befestigt.
- Nutzen
- Im 19"-Teilausbau auch als Einzelbefestigung anwendbar
- Einsatzgebiete
- Zur Fixierung der 482,6 mm (19")-Profilschiene standard auf der äußeren Montageebene
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Lackiert
- Farbe
- RAL 9005
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Passend für
- Breite: = 600 mm
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 0,24 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177955516
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
-
Profilschienen-Zusatzbefestigung, für VX IT 19"-Profilschiene standard, Zur Fixierung der 482,6 mm (19")-Profilschiene standard, auf der äußeren Montageebene, Für Schrankbreite: 600 mm