Profilschienen-Zusatzbefestigung für VX IT 19"-Profilschiene standard

Artikel-Nr.: IT 5302.124

Profilschienen-Zusatzbefestigung für VX IT zur Entgegenwirkung von ungleich verteilter Last.

Artikel-Nr.:
IT 5302.124
Produktbeschreibung
Wirkt einer Verwindung der Profilschienen bei ungleich verteilter Last entgegen. Sie wird direkt zwischen Profilschiene und einem Montageprofil auf der äußeren Montageebene des VX Rahmengerüstes befestigt.
Nutzen
Im 19"-Teilausbau auch als Einzelbefestigung anwendbar
Einsatzgebiete
Zur Fixierung der 482,6 mm (19")-Profilschiene standard auf der äußeren Montageebene
Material
Stahlblech
Oberfläche
Lackiert
Farbe
RAL 9005
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für
Breite: = 800 mm
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
0,4 kg
Bruttogewicht
0,533 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,1 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
83024900
EAN
4028177955523
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeschreibung
Profilschienen-Zusatzbefestigung, für VX IT 19"-Profilschiene standard, Zur Fixierung der 482,6 mm (19")-Profilschiene standard, auf der äußeren Montageebene, Für Schrankbreite: 800 mm
Dokumentationen
Einlegezettel