Montagewinkel für VX IT 19"-Profilschienen, zur Befestigung der zölligen Profilschienen in VX IT Netzwerk-/Serverschränken.
- Artikel-Nr.:
- VX 5302169
- Ausführung
- für VX IT 19"-Profilschiene standard
- Produktbeschreibung
- Nutzen
- Ein Potenzialausgleich der Profilschienen erfolgt direkt über die Befestigung
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Lackiert
- Farbe
- RAL 9005
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Passend für
- Breite: = 800 mm
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 1 kg
- Bruttogewicht
- 1,194 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177955622
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- Montagewinkel für VX IT 19"-Profilschienen, zur Befestigung der zölligen Profilschienen, standard, in VX IT Netzwerk-/Serverschränken, 800 mm breit. Die Befestigung erfolgt bei Racks mit einer Breite von 800 mm oben und unten an der Quertraverse.
- Dokumentationen
- Einlegezettel