19"-Ausbautechnik

Gleitschienen

Gleitscheinen bieten die Ablagefläche für Komponenten, die in die 19"-Ebene eingehangen werden, und fangen das Gewicht von schweren Einbauten ab. Schwerlastgleitschienen können mit 800 N statischer Last bestückt werden.

Gleitschienen

Gleitschiene, 1 HE, tiefenvariabel für VX IT, TE, TX CableNet

Zur Montage zwischen einer vorderen und einer hinteren Befestigungsebene.

Gleitschienen

Gleitschiene, 1 HE, Festeinbau für VX IT, TS IT, TX CableNet

Zur Montage zwischen einer vorderen und einer hinteren Befestigungsebene.

Gleitschienen

Gleitschiene, 2 HE, Festeinbau für VX IT

Zur Montage an einer 19"-Befestigungsebene.

Gleitschienen

Gleitschiene für TE

Zur Montage zwischen einer vorderen und einer hinteren Befestigungsebene, zur Unterstützung von schweren zölligen Komponenten.

Gleitschienen

Gleitschiene für TS Adapter-Profil, beidseitige Befestigung

Mit beidseitiger Befestigung zwischen den vorderen und hinteren Adapter-Profilen, 482,6 mm (19˝) bzw. Adapter-Stücken, 482,6 mm (19˝).

Gleitschienen

Gleitschiene, 2 HE, Festeinbau, Schwerlast für VX IT

Zur Montage zwischen einer vorderen und einer hinteren Befestigungsebene für 19"-Profilschienen standard und für 19"-Profilschienen dynamic im VX IT.

Gleitschienen

Gleitschiene VX für Adapter-Profil 19", mit beidseitiger Befestigung

Montage zwischen dem vorderen und hinteren Adapter-Profil 19" bzw. Adapter-Stück 19".

Gleitschienen

Gleitschienen, Schwerlast für TS Netzwerkschränke mit zwei Befestigungsebenen

Für TS Netzwerkschränke mit zwei Befestigungsebenen, zur Unterstützung von schweren Einbauten.

Gleitschienen

Gleitschiene, 1 HE, tiefenvariabel für VX IT, TE

Für Server- und Netzwerkschränke mit zwei zölligen Montageebenen, zur Befestigung an verkröpften und L-förmigen Profilschienen, 482,6 mm (19˝)-Montagerahmen und am TE, ausziehbar.

Gleitschienen

Gleitschiene, 2 HE, Festeinbau, durchgängig für zwei 482,6 mm (19")-Befestigungsebenen

Für zwei Befestigungsebenen, 482,6 mm (19˝), zur Unterstützung schwerer Einbauten im Data Rack.

Gleitschienen

Tiefenstrebe für Data Rack

Zur Befestigung und Stabilisierung von zwei 482,6 mm (19")-Befestigungsebenen im Data Rack, in der Länge einstellbar.

Gleitschienen

Tiefenstrebe für 482,6 mm (19")-Profilschienen

Profilschienen, auch zur Aufnahme von Einbausätzen für Serversysteme.