Gleitschienen, Schwerlast für TS Netzwerkschränke mit zwei Befestigungsebenen

Artikel-Nummer: DK 7492.070

Für TS Netzwerkschränke mit zwei Befestigungsebenen, zur Unterstützung von schweren Einbauten.

Profilschienen, 482,6 mm (19") für TS

Adapter für L-förmige Profilschienen für TS

Artikel-Nummer:
DK 7492.070
Ausführung
Zum Festeinbau zwischen zwei 19"-Befestigungsebenen
Produktbeschreibung
Zur Unterstützung von schweren Einbauten. Die Gleitschienen werden einfach an den verkröpften Profilschienen eingehängt und mit Schrauben gesichert. Der kombinierte Einsatz mit zusätzlichen Tiefenstreben, oder bei 800 mm breiten Schränken mit der Profilschienen-Zusatzbefestigung, wirkt einer eventuellen Verwindung der Profilschienen bei ungleich verteilter Last entgegen.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Abstand der Befestigungsebenen
698 mm
Belastbarkeit
80 kg, statische Last
Hinweis
In Kombination mit 19"-Montagerahmen nicht einsetzbar
Die Gleitschienen bitte entsprechend dem jeweiligen 19“-Ebenenabstand wählen.
Für eine Kombination mit den L-förmigen Profilschienen ist der Einsatz des Montageadapters für L-förmige Profilschienen erforderlich.
Auflagefläche
Breite: 55 mm
Tiefe: 661 mm
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
1,52 kg
Bruttogewicht
1,719 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177541382
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
DK Gleitschiene, für zwei 482,6 mm (19")-Befestigungsebenen, Schwerlast, 800 N, Auflagefläche BxT: 55x661 mm
Dokumentationen
Einlegezettel