- Artikel-Nr.:
- DK 7963310
- Produktbeschreibung
- Zur Montage zwischen der vorderen und der hinteren 19"-Befestigungsebene. Mit den Gleitschienen können schwere zöllige Komponenten unterstützt werden.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Abstand der Befestigungsebenen
- 395 mm
- Belastbarkeit statisch
- 800 N
- Auflagefläche
- Breite: 85 mm
Tiefe: 324 mm - Passend für
- Gehäusetyp: TE 8000
EL - Einbauabmessungen
- Einbaubreite für Komponenten: 482,6 mm
Einbaubreite für Komponenten: 19" - Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 1,56 kg
- Bruttogewicht
- 1,76 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177443938
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- DK Gleitschiene, für zwei 482,6 mm (19")-Befestigungsebenen (v+h), 800 N, statisch, Auflagefläche BxT: 85x324 mm, 19"-Ebenenabstand: 395 mm
Gleitschiene für TE/FR(i), L 324 mm
Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert
Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert