Mit L-förmigen Profilschienen oder zölligem Montagerahmen und einem lichten Ebenenabstand von 745 mm, schnelle und einfache Montage durch Einhängelaschen für die hintere Ebene.
- Artikel-Nr.:
- DK 7063740
- Produktbeschreibung
- Für L-förmige Profilschienen mit einem vormontierten Ebenenabstand von 745 mm. Durch Einhängelaschen für die hintere Ebene leicht und schnell zu montieren.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Abstand der Befestigungsebenen
- 745 mm
- Belastbarkeit statisch
- 1 000 N
- Auflagefläche
- Breite: 50 mm
Tiefe: 734 mm - Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 2,71 kg
- Bruttogewicht
- 2,909 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177516878
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- DK Gleitschiene, Schwerlast, 1000 N statisch, für L-förmige Profilschienen oder, 482,6 mm (19")-Montagerahmen mit, einem Ebenenabstand von 745 mm
- Dokumentationen
- Einlegezettel