- Artikel-Nr.:
- TS 8613150
- Produktbeschreibung
- Montage zwischen den vorderen und hinteren Adapter-Profil, 482,6 mm (19") bzw. Adapter-Stück, 482,6 mm (19").
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Passend für
- Gehäusetyp: TS 8
Tiefe: = 500 mm
- Einbauabmessungen
- Einbaubreite für Komponenten: 482,6 mm
Einbaubreite für Komponenten: 19"
- Verpackungseinheit
- 10 Stück
- Nettogewicht
- 3,34 kg
- Bruttogewicht
- 3,535 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177212220
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
-
TS Gleitschiene für TS Adapter-Profil, beidseitige Befestigung, für T: 500 mm