Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 30.12.2014
- Artikel-Nr.:
- DK 7827490
- Ausführung
- Einbaulage seitlich
- Produktbeschreibung
- Die Einbauwinkel werden in der Schrankbreite am Gehäuserahmen verschraubt. Die Profilschiene wird unten und oben am Winkel befestigt. Für den Schrankteilausbau lassen sich die Einbauwinkel an TS System-Chassis 17 x 73 mm, auf der äußeren Montageebene des Schrankrahmens befestigen.
- Nutzen
- Die Winkel sorgen für optimalen seitlichen Freiraum bei der Kabelführung
- Tiefenvariable Befestigung über die Befestigungslanglöcher möglich
- Für 19"-Teilausbau geeignet
- Einsatzgebiete
- Zum Nachrüsten von bestehenden TS Anwendungen
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Passend für
- Gehäusetyp: TS
Breite: 800 mm - Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 3,94 kg
- Bruttogewicht
- 4,139 kg
- Zolltarifnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177517769
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- Einbauwinkel TS, für L-förmige Profilschienen in TS, 482,6 mm (19 Zoll), Einbaulage seitlich, Lieferumfang: Inkl. Befestigungsmaterial, Beschreibung: Für optimalen seitlichen Freiraum bei der Kabelführung
- Dokumentationen
- Einlegezettel