Tiefenstreben als Einbausatz für Profilschienen, zöllig, Einbaumaß 23″ und 24″

Artikel-Nr.: DK 7827024

Für Profilschienen, zöllig, bei Einsatz in 800 mm breiten Schränken werden die Befestigungsabstände 23˝ und 24˝ erreicht, wahlweise verkröpfte oder L-förmige, zöllige Profilschienen einsetzbar.

Artikel-Nr.:
DK 7827024
Ausführung
Einbaumaß 24″
Produktbeschreibung
Einbau in Schrankbreite 800 mm: Bei Einsatz der Tiefenstreben in 800 mm breiten Schränken werden die Befestigungsabstände 23″ und 24″ erreicht. Wahlweise können die verkröpften oder die L-förmigen, zölligen Profilschienen eingesetzt werden.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für
Breite: 800 mm
Tiefe: 1.000 mm
Hinweis zur Artikel-Nr.
Lieferzeit auf Anfrage
Verpackungseinheit
4 Stück
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177243705
ECLASS 8.0
27189261
DK-TS Tiefenstrebe, 24 Zoll

Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert
Abmessungen (B x H x T): 800 mm x 0 mm x 1000 mm