Adapter, 3 HE Tiefenversatz 100 mm

Artikel-Nr.: DK 7246400

Dient dem Zurückversetzen der 482,6 mm (19˝)-Befestigung von Einbaukomponenten innerhalb von Gehäusen mit einer 19˝-Einbaulage in vorderster Stellung, wie z. B. Server oder Elektronikschränke.

Artikel-Nr.:
DK 7246400
Produktbeschreibung
Der Adapter dient dem Zurückversetzen der 482,6 mm (19")-Befestigung von Einbaukomponenten innerhalb von Gehäusen mit einer 19"-Einbaulage in vorderster Stellung, wie z. B. Server- oder Elektronikschränke. Somit lässt sich vor den Einbaukomponenten genügend Raum gewinnen, um Patch-Panel oder Schalter zu integrieren, bei gleichzeitigem Ausnutzen der maximalen Gehäusetiefe.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Höheneinheiten
3 HE
Einbauabmessungen
Einbaubreite für Komponenten: 482,6 mm
Einbaubreite für Komponenten: 19"
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
0,34 kg
Bruttogewicht
0,37 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,4 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
83024900
EAN
4028177389830
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeschreibung
DK Adapter 482,6 mm (19"), Zum Zurückversetzen der 482,6 mm (19")-Befestigung, 3 HE, Tiefenversatz 100 mm, Stahlblech, verzinkt
Dokumentationen
Einlegezettel
482,6 mm (19")-Adapter 3 HE Tiefenversatz 100 mm

Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert