Adapter, metrisch auf zöllig, 21"/19"

Artikel-Nr.: DK 7246060

Zur Befestigung von zölligen Baugruppen an metrischen Profilschienen (535 mm) bzw. Aufbau von Mischsystemen.

Artikel-Nr.:
DK 7246060
Produktbeschreibung
Zöllige Baugruppen können mit diesem Adapter an metrischen Profilschienen (535 mm) befestigt bzw. Mischsysteme aufgebaut werden.
Material
Aluminium-Strangpressprofil
Abmessung
Höhe: 11 SU
Höheneinheiten
6 HE
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
0,182 kg
Bruttogewicht
0,185 kg
Zolltarifnummer
83024900
EAN
4028177187191
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeschreibung
DK Adapter metrisch auf zöllig, 21"/19", 6 HE, 11 SU, für metrische Profilschienen: 535 mm