Zur frontseitigen Befestigung an Profilschienen, 482,6 mm (19"). Mit Abdeckung und Teleskopschienen, für die Aufnahme von Belegungslisten, Betriebshandbüchern und Kleinmaterialien.
- Artikel-Nr.:
- DK 7282035
- Produktbeschreibung
- Zur frontseitigen Befestigung an Profilschienen, 482,6 mm (19"). Mit Abdeckung und Teleskopschienen für die Aufnahme von Belegungslisten, Betriebshandbüchern und Kleinmaterialien. Die kleine Ausführung der 2 HE-Variante eignet sich auch zur Montage innerhalb eines Schwenkrahmens.
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Komplett montiert
Sicherheitsschließung 12321 - Lichte Tiefe
- 419 mm
- Lichte Breite
- 411 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 6,435 kg
- Bruttogewicht
- 6,82 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 25,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177165953
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- DK Schublade, für eine 482,6 mm (19")-Befestigungsebene, 2 HE, abschließbar, Sicherheitsschließung 12321
Tastaturschublade 482,6 mm (19"), 2 HE
Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035
Einbautiefe: 427 mm
Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035
Einbautiefe: 427 mm