- Artikel-Nummer:
- DK 7094.100
- Ausführung
- Kreuzschlitzschraube
- Produktbeschreibung
- Für Elektronik-Einschübe, 482,6 mm (19")-Einbauten und Blindplatten.
- Lieferumfang
- Inkl. Kunststoff-Unterlegscheiben
- Montagehinweis
- Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
- Abmessung
- Gewinde: M6
Gewindelänge: 16 mm
- Verpackungseinheit
- 50 Stück
- Nettogewicht
- 0,25 kg
- Bruttogewicht
- 0,28 kg
- Zolltarifnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177663015
- ETIM 9
- EC000889
- ECLASS 8.0
- 23110190
- Produktbeschreibung
-
DK Befestigungsschrauben, Kreuzschlitzschraube M6x16 mm