- Artikel-Nr.:
- DK 5501905
- Produktbeschreibung
- Mit umlaufender Bürstenleiste zur kollisionsfreien Abschottung bei installierten Schienensystemen auf der äußeren Montageebene.
- Einsatzgebiete
- Zur Trennung der Kalt-/Warm-Bereiche innerhalb eines Schrankes bei Gangeinhausung oder bei Einsatz eines LCP Systems.
- Material
- Stahlblech
Blindpanel: Kunststoff, UL 94-HB, halogenfrei
Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB
- Oberfläche
- Lackiert
- Farbe
- RAL 9005
- Lieferumfang
- 2 vertikale Blenden
2 horizontale Blenden
4 Bürstenleisten
Inkl. Befestigungsmaterial
- Montagehinweis
- Die vertikalen und horizontalen Blenden mit Bürstenleiste können zur Schottung sowohl an dem vorderen als auch an dem hinteren 19"-Montagerahmen montiert werden.
- Passend für
- Breite: 600 mm
Höhe: 2.000 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 2,1 kg
- Bruttogewicht
- 3,2 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177706941
- ETIM 9
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Produktbeschreibung
-
DK Luftleitblech, BxH: 600x2000 mm, für TS IT 19"-Montagerahmen, Stahlblech, RAL 9005