Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 14.08.2023
- Artikel-Nr.:
- DK 7241045
- Produktbeschreibung
- Mit Ausbrüchen zur Bestückung mit LWL-Kupplungen.
- Einsatzgebiete
- für LWL-Spleißbox, tiefenverstellbar und LWL-Breakout-Box, 1 HE
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Anzahl der Einbauplätze
- 12
- Für LWL-Kupplung
- SC-Duplex
- LC-Quad
- Höheneinheiten
- 1 HE
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,21 kg
- Bruttogewicht
- 0,265 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177167087
- ETIM 9
- EC001129
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Produktbeschreibung
- DK Patch-Panel, für LWL-Spleißbox, tiefenverstellbar, für LWL-Breakout-Box, 1 HE, für SC-Duplex, LC-Quad Kupplungen, max. Einbauplätze: 12
Patch-Panel für LWL-Spleißbox, 1 HE
Zum Einbau von 12 SC-Duplex-Kupplungen an der 1 HE LWL-Spleißbox. Das
Patch-Panel wird mit Schnellverschlüssen an der
Spleißbox befestigt.
Ausführung: Stahlblech
Lackierung: RAL 7035
Zum Einbau von 12 SC-Duplex-Kupplungen an der 1 HE LWL-Spleißbox. Das
Patch-Panel wird mit Schnellverschlüssen an der
Spleißbox befestigt.
Ausführung: Stahlblech
Lackierung: RAL 7035