- Artikel-Nr.:
- DK 7570535
- Produktbeschreibung
- Die 482,6 mm (19")-Spleißbox dient zur Aufnahme von Spleißkassetten und kann in jedem Netzwerkverteiler mit 482,6 mm (19")-Aufnahme eingebaut und als LWL-Endabschluss bzw. -Verteiler eingesetzt werden. Der hintere Bereich der Spleißbox ist für die Kabeleinführung komplett offen, als Staubschutz dient ein Gummiklemmprofil. Die LWL-Kabel können mit Kabelbindern oder Kabelschellen befestigt werden, zwei Zugentlastungsklemmen sowie die Kabelführungsclips für den Faservorrat ergeben eine systemgerechte Lösung für jede LWL-Verkabelung.
- Nutzen
- Der optimale Zugang zu den Spleißkassetten und der Kabelabfangung wird durch Teleskopvollauszug ermöglicht
- Die variable Kassettenaufnahme erlaubt den verdrehsicheren Einbau aller gängigen Spleißkassetten
- Die an der Front angebrachte Sicherheitsschließung schützt vor unberechtigtem Zugriff
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Spleißbox
Kabelführungsclips
Sicherheitsverschluss
Kassettenabdeckung
Befestigungszubehör für Patch-Panel - Anzahl Spleißkassetten max
- 6
- Hinweis
- Lieferung ohne Patch-Panels und Spleißkassetten
- Einbautiefe
- 363 mm
- Höheneinheiten
- 3 HE
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 7,553 kg
- Bruttogewicht
- 7,95 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177168190
- ETIM 9
- EC001129
- ECLASS 8.0
- 19170113
LWL-Spleißbox für 482,6 mm (19")-Montage 3 HE
LWL-Spleißbox für 482,6 mm (19")-Montage 3 HE dient zur
Aufnahme von bis zu 6 Spleißkassetten und kann in jedem
Netzwerkverteiler mit 482,6 mm(19")-Befestigungsebene
als LWL-Endabschluss bzw. -Verteiler eingesetzt werden.
Der optimale Zugang zu den Spleißkassetten wird durch
Teleskopauszug ermöglicht. Die variable
Kassettenaufnahme erlaubt den verdrehsicheren Einbau
aller gängigen Spleißkassetten. Die an der Front
angebrachte Sicherheitsschließung schützt vor
unberechtigtem Zugriff. Der hintere Bereich der
Spleißbox ist für die Kabeleinführung komplett offen,
als Staubschutz dient ein Gummiklemmprofil.
Kabelabfangmöglichkeit mit Zugentlastungsklemmen sowie
die Kabelführungsklipse für den Faservorrat ermöglichen
eine systemgerechte LWL-Verkabelung. Ausführung:
Stahlblech Lackierung: RAL 7035
LWL-Spleißbox für 482,6 mm (19")-Montage 3 HE dient zur
Aufnahme von bis zu 6 Spleißkassetten und kann in jedem
Netzwerkverteiler mit 482,6 mm(19")-Befestigungsebene
als LWL-Endabschluss bzw. -Verteiler eingesetzt werden.
Der optimale Zugang zu den Spleißkassetten wird durch
Teleskopauszug ermöglicht. Die variable
Kassettenaufnahme erlaubt den verdrehsicheren Einbau
aller gängigen Spleißkassetten. Die an der Front
angebrachte Sicherheitsschließung schützt vor
unberechtigtem Zugriff. Der hintere Bereich der
Spleißbox ist für die Kabeleinführung komplett offen,
als Staubschutz dient ein Gummiklemmprofil.
Kabelabfangmöglichkeit mit Zugentlastungsklemmen sowie
die Kabelführungsklipse für den Faservorrat ermöglichen
eine systemgerechte LWL-Verkabelung. Ausführung:
Stahlblech Lackierung: RAL 7035