- Artikel-Nr.:
- EL 1941000
- Produktbeschreibung
- Für den Einbau in Elektronik-Schränke oder Gehäuse.
- Material
- Blindplatte: 3 mm Aluminium
Scharnier: Zink-Druckguss - Oberfläche
- Blindplatte: natur eloxiert
Scharnier: verzinkt - Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Abmessung
- Breite: 482,6 mm
- Höheneinheiten
- 6 HE
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1,22 kg
- Bruttogewicht
- 1,42 kg
- Zolltarifnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177012851
- ECLASS 8.0
- 27189217
Blindplatte 482,6 mm (19 Zoll), 6 HE, schwenkbar
Material: 3 mm Aluminium, natur eloxiert
Abmessungen: BHT 483x267x0 mm
Material: 3 mm Aluminium, natur eloxiert
Abmessungen: BHT 483x267x0 mm