- Artikel-Nr.:
 
- DK 5501900
 
- Produktbeschreibung
 
- Zur Aufnahme von Kleingeräten und anderem Zubehör innerhalb einer geschotteten 19"-Installationsebene. Die Kleingerätebox enthält einen verstellbaren Aufnahmeboden mit dem die Box zusätzlich unterteilt werden kann. 
 
- Material
 
- Stahlblech
Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB  
- Oberfläche
 
- Lackiert 
 
- Farbe
 
- RAL 9005 
 
- Lieferumfang
 
- Kleingerätebox mit Bürstenleiste
1 Einlegeboden  
- Belastbarkeit
 
- 200 N Flächenlast, statisch 
 
- Auflagefläche
 
- Breite: 405 mm
Tiefe: 300 mm  
- Abmessung
 
- Breite: 427 mm
Höhe: 170 mm
Tiefe: 400 mm  
- Lieferumfang
 
- Kleingerätebox mit Bürstenleiste 
 
- 1 Einlegeboden 
 
- Verpackungseinheit
 
- 1 Stück 
 
- Nettogewicht
 
- 9,7 kg
 
- Bruttogewicht
 
- 9,85 kg
 
- Zolltarifnummer
 
- 94032080 
 
- EAN
 
- 4028177806337 
 
- ETIM 9
 
- EC002713 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27180101 
 
- Produktbeschreibung
 
- 
DK 19"-Kleingerätebox, geschottet, Zur Aufnahme von Kleingeräten und anderem Zubehör, innerhalb einer geschotteten 19"-Installationsebene, inkl. verstellbarem Aufnahmenboden zur Unterteilung, für eine 482,6 mm (19")-Befestigungsebene.