Für geschirmte RJ 45 Modular Jacks

Artikel-Nr.: DK 7394035

Zur Aufnahme geschirmter RJ 45-Buchsen, mit Aufnahmemöglichkeit von Kabelabfangbügeln.

Artikel-Nr.:
DK 7394035
Produktbeschreibung
Zur Aufnahme geschirmter RJ 45-Buchsen. Ausbrüche und Rückseite der Patch-Panels elektrisch leitend zur Kontaktierung der Einbaubuchsen mit dem Patch-Panel und den verzinkten 482,6 mm (19″)-Profilschienen. Mit der Aufnahmemöglichkeit von Kabelabfangbügeln DK 7610.000 oder DK 7611.000.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Farbe
Front: RAL 7035
Rückseite: chromatiert
Anzahl der Einbauplätze
16
Abmessung
Breite: 482,6 mm
Anzahl der Einbauplätze
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,33 kg
Bruttogewicht
0,38 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177167575
ECLASS 8.0
19170112
Patch-Panel 482,6 mm (19"),1 HE

zum Einbau von 16 geschirmten Einbaubuchsen
RJ 45 Modular Jacks. Rückseite und Ausbrüche
elektrisch leitend zur Kontaktierung der
Einbaubuchsen mit dem Patch-Panel und den
482,6 mm (19")-Profilschienen; inkl. Be-
festigungsvorrichtung zur Aufnahme von
Kabelabfangvorrichtungen.
Ausführung: Stahlblech
Lackierung: RAL 7035