Patch-Panel für BNC-Buchsen (Bauform E)

Artikel-Nummer: DK 7069.535

Mit der Aufnahmemöglichkeit von Kabelabfangbügeln.

Artikel-Nummer:
DK 7069.535
Produktbeschreibung
Mit der Aufnahmemöglichkeit von Kabelabfangbügeln DK 7610.000 oder DK 7611.000.
Material
Stahlblech
Farbe
RAL 7035
Anzahl der Einbauplätze
32
Anzahl der Einbauplätze
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
1,03 kg
Bruttogewicht
1,067 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177166349
ECLASS 8.0
19170112
Patch-Panel 482,6 mm (19") 3 HE

Patch-Panel 482,6 mm (19") 3 HE,

zum Einbau von 32 BNC-Buchsen (Bauform E), incl.
Befestigungsvorrichtung zur Aufnahme von
Kabelabfangvorrichtungen.
Ausführung: Stahlblech
Lackierung: RAL 7035