Patch-Panel zur Aufnahme von ST LWL-Kupplungen

Artikel-Nummer: DK 7437.035

Zur Aufnahme von ST LWL-Kupplungen, mit der Aufnahmemöglichkeit von Kabelabfangbügeln.

Artikel-Nummer:
DK 7437.035
Produktbeschreibung
Mit der Aufnahmemöglichkeit von Kabelabfangbügeln DK 7610.000 oder DK 7611.000.
Material
Stahlblech
Farbe
RAL 7035
Anzahl der Einbauplätze
16
Hinweis zur Best.-Nr.
Lieferzeit auf Anfrage
Anzahl der Einbauplätze
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,465 kg
Bruttogewicht
0,565 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177167773
ECLASS 8.0
19170113
Patch-Panel 482,6 mm (19"),1 HE

zum Einbau von 16 LWL-Kupplungen ST, inkl. Befestigungsvorrichtung zur
Aufnahme von Kabelabfangvorrichtungen.
Ausführung: Stahlblech
Lackierung: RAL 7035