Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 29.06.2022
- Artikel-Nr.:
- DK 7000620
- Produktbeschreibung
- Der Geräteboden wird seitlich am vorderen und hinteren 482,6 mm (19")-Montagerahmen für TE befestigt.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Lackiert
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Abstand der Befestigungsebenen
- 495 mm
- Belastbarkeit statisch
- 300 N
- Hinweis
- Die Kombination mit Teleskopschienen ist nicht möglich.
- Auflagefläche
- Breite: 505 mm
Tiefe: 410 mm - Abmessung
- Breite: 511 mm
Höhe: 22 mm
Tiefe: 413 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 3,25 kg
- Bruttogewicht
- 3,7 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177436411
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- TE Geräteboden, Zur seitlichen Befestigung am vorderen und hinteren, TE 482,6 (19")-Montagerahmen, 300 N, statisch, BHT: 511x22x413 mm,
- Dokumentationen
- Einlegezettel
482,6 mm (19") Geräteboden für Festeinbau zur Direktver-
chraubung ohne Einbausatz 500 mm tief
Geräteboden, Festeinbau zum Direktausbau Für die
schnelle Integration eines Gerätebodens, zur Aufnahme
der verschiedensten Einbaukomponenten. Eine Kombination
mit Teleskopschienen ist nicht möglich. Der Geräteboden
wird seitlich am vorderen und hinteren 482,6 mm
19"-Montagerahmen befestigt.
Belastbarkeit: 30 kg, statisch
Abmessungen: B x H x T (mm): 512 x 22 x 412
482,6 mm (19") Ebenenabstand: 495 (Premiumzubehör: Direkt passend für
Schränke im Lieferzustand)
Stahlblech, lackiert RAL 7035
Geräteboden, Festeinbau zum Direktausbau Für die
schnelle Integration eines Gerätebodens, zur Aufnahme
der verschiedensten Einbaukomponenten. Eine Kombination
mit Teleskopschienen ist nicht möglich. Der Geräteboden
wird seitlich am vorderen und hinteren 482,6 mm
19"-Montagerahmen befestigt.
Belastbarkeit: 30 kg, statisch
Abmessungen: B x H x T (mm): 512 x 22 x 412
482,6 mm (19") Ebenenabstand: 495 (Premiumzubehör: Direkt passend für
Schränke im Lieferzustand)
Stahlblech, lackiert RAL 7035