- Artikel-Nr.:
- DK 7063720
- Produktbeschreibung
- Für die schrankunabhängige Montage zwischen den vorderen und hinteren 482,6 mm (19″)-Ebenen. Der Geräteboden ist in der Tiefe stufenlos ausziehbar.
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Belastbarkeit
- 50 kg Flächenlast
- Hinweis
- Die Kombination mit Teleskopschienen ist nicht möglich.
- Ebenenabstand
- 600 ‐ 900 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 7,572 kg
- Bruttogewicht
- 7,971 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177401877
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
-
Geräteboden ½ HE, tiefenvariabel, 482,6 mm (19")-Systemlochung, Farbe: grau, Beschreibung: Für die schrankunabhängige Montage zwischen den vorderen und hinteren 482,6 mm (19?)-Ebenen, in der Tiefe stufenlos ausziehbar, Belastbarkeit: 50 kg., Stahlblech, F