- Artikel-Nr.:
- DK 5501625
- Ausführung
- zöllig
- Produktbeschreibung
- Zur Montage an einer 19"-Befestigungsebene.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Lackiert
- Farbe
- RAL 9005
- Belastbarkeit
- 25 kg Flächenlast, statisch
- Hinweis
- Die Kombination mit Teleskopschienen ist nicht möglich.
- Abmessung
- Breite: 482,6 mm
Tiefe: 400 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 3,297 kg
- Bruttogewicht
- 3,52 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 11,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177679061
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
-
DK Geräteboden, für eine 482,6 mm (19")-Befestigungsebene, 250 N, statisch, BHT: 482,6x 2 HE x400 mm, Festeinbau, zöllig