Geräteboden 2 HE, Festeinbau

Artikel-Nr.: DK 7119250

Geräteboden 2 HE, Festeinbau zur Befestigung an der 19"-Systemlochung. Belastbarkeit: 25 kg.

Artikel-Nr.:
DK 7119250
Ausführung
zöllig
Produktbeschreibung
Zur Montage an einer 19"-Befestigungsebene.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Lackiert
Farbe
RAL 7035
Belastbarkeit
25 kg Flächenlast, statisch
Hinweis
Die Kombination mit Teleskopschienen ist nicht möglich.
Abmessung
Breite: 482,6 mm
Tiefe: 250 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
1,92 kg
Bruttogewicht
2,28 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
9 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177187207
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
DK Geräteboden, für eine 482,6 mm (19")-Befestigungsebene, 250 N, statisch, BHT: 482,6x 2 HE x250 mm, Festeinbau, für 19"-Systemlochung
2 HE Geräteboden, fest

Belastbarkeit: 25 kg Flächenlast, statisch
Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035
Abmessungen (B x H x T):
483 mm x 88 mm x 250 mm