Geräteboden, Festeinbau

Artikel-Nr.: DK 7119455

Geräteboden 2 SU, Festeinbau zur Befestigung an der metrischen Systemlochung. Belastbarkeit: 25 kg.

Artikel-Nr.:
DK 7119455
Ausführung
metrisch
Produktbeschreibung
Geräteboden 2 SU, Festeinbau zur Befestigung an der Systemlochung metrischer Profilschienen. Belastbarkeit: 25 kg.
Einsatzgebiete
Zur Montage an einer metrischen Befestigungsebene
Material
Stahlblech
Oberfläche
Lackiert
Farbe
RAL 7035
Belastbarkeit
25 kg Flächenlast, statisch
Hinweis
Die Kombination mit Teleskopschienen ist nicht möglich.
Abmessung
Breite: 535 mm
Tiefe: 400 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
3,563 kg
Bruttogewicht
3,763 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177325289
ECLASS 8.0
27189261
Geräteboden 2 HE, Festeinbau, 482,6 mm (19")/535 mm (metrisch)

Steht nur eine zöllige oder metrische Befestigungsebene zur Montage
eines Gerätebodens zur Verfügung, bietet diese Variante eine besonders
günstige Lösung. Ein nachträglicher Einbau von Teleskopschienen ist
nicht möglich.