- Artikel-Nummer:
- DK 5501.635
- Produktbeschreibung
- Zum einfachen, frontseitigen Ausbau von Wand- oder Standgehäusen mit mindestens einer 19"-Montageebene. Dieses Komplettset beinhaltet die vormontierte Variante inkl. Teleskopschienen, Griffmulde, Befestigungsflansche und Sicherungsstiften.
- Nutzen
- Einfache werkzeuglose Montage
- Vollauszug
- Selbstsichernd
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Lackiert
- Farbe
- RAL 9005
- Lieferumfang
- Geräteboden, vormontiert
Inkl. Befestigungsmaterial
- Belastbarkeit statisch
- 250 N
- Auflagefläche
- Breite: 430 mm
Tiefe: 300 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 3 kg
- Bruttogewicht
- 3,74 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177679078
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
-
Geräteboden ausziehbar, 2 HE, 25 kg, Tiefe 300 mm, RAL 9005