- Artikel-Nummer:
- DK 7063.860
- Produktbeschreibung
- In Verbindung mit L-förmigen Profilschienen oder Montagerahmen 19″. Stufenlos auf das Abstandsmaß der zwei 482,6 mm (19″)-Ebenen einstellbar. Geeignet für alle 482,6 mm (19″)-Geräteböden in 409 mm Breite.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- 1 Satz = 2 Einbauschienen inkl. Befestigungsmaterial
- Belastbarkeit
- 50 kg
- Länge
- 590: 790 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Satz
- Nettogewicht
- 2,166 kg
- Bruttogewicht
- 2,366 kg
- Zolltarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177263253
- ECLASS 8.0
- 27189261
482,6 mm (19")Gerätebodeneinbausatz
tiefenvariabel
2 Einbauschienen inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung: 590 - 790 mm
Belastbarkeit: 50 kg
Material Stahlblech, verzinkt, chromatiert
2 Einbauschienen inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung: 590 - 790 mm
Belastbarkeit: 50 kg
Material Stahlblech, verzinkt, chromatiert