Kabelträger scharniert, mit Knickschutz und Schnellverbindung

Artikel-Nr.: DK 7163565

Mit beweglichen Kettenglieder für knickfreie Kabelführung im Mittelteil, beidseitige Lösbarkeit der Befestigung durch Schnellverbinder.

Artikel-Nr.:
DK 7163565
Produktbeschreibung
Zur sicheren Führung der Anschlusskabel von Geräteböden mit Teleskopauszug zum Abfangpunkt. Knickfreie Kabelführung im Mittelteil über bewegliche Kettenglieder. Beidseitige Lösbarkeit der Befestigung durch Schnellverbinder.
Material
Stahlblech, verzinkt
Mittelteil: Kunststoff
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis
Maximale Tiefe der Geräteböden = Schranktiefe - 200 mm
Passend für
Tiefe: > 600 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,7 kg
Bruttogewicht
0,78 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,8 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177438576
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeschreibung
DK Kabelträger, mit Knickschutz und Schnellverbindung, für Schranktiefe: > 600 mm, Max. Tiefe Geräteboden=Schranktiefe-200 mm, Stahlblech, verzinkt
Dokumentationen
Anleitung
Kabelträger knickfrei für Schränke größer 600 mm

Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert