TS System-Chassis 17 x 73 mm

Artikel-Nr.: TS 8612.080

Für universellen Gerüstaufbau oder Teilmontage. Einfach in die Lochung einhängen und sichern.

Artikel-Nr.:
TS 8612.080
Ausführung
Für die innere Montageebene und zur Montage an Türen
Produktbeschreibung
Für universellen Gerüstaufbau oder Teilmontage. Einfach in die Lochung einhängen und sichern.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsschrauben
Länge
790 mm
Passend für Türbreite
900 mm
Einbaumöglichkeiten
Am vertikalen TS, VX SE Schrankprofil an der inneren Montageebene, umlaufend höhenversetzt
Bei SE zusätzlich am Horizontalprofil oben in der Tiefe montierbar
In den Türrohrrahmen bei TS, SE und PC
In TP über Schiene für Innenausbau: in Breite, für innere Montageebene
Als Einbausatz für Geräteböden in TS, VX SE, einfach einhängen und sichern
Montagehinweis
Beim Einbau in TP wird die Schiene für Innenausbau benötigt
Passend für
Gehäusetyp: VX SE
TP
PC
IW
TX CableNet
Passend für Breite/Tiefe: 800 mm
Verpackungseinheit
4 Stück
Nettogewicht
3,384 kg
Bruttogewicht
3,54 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
13,7 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177212107
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeschreibung
TS System-Chassis 17 x 73 mm, für innere Montageebene: für B/T: 800 mm, für Türbreite: 900 mm, L: 790 mm
Datenblätter
Technik im Detail