- Artikel-Nr.:
- VX 4348500
- Produktbeschreibung
- Bei angereihten EMV-Schaltschrank-Systemen und Einsatz einer verzinkten Trennwand sorgt diese Dichtung für eine optimale Kontaktierung und Schirmdämpfung. 
- Material
- PU-Schaum mit elektrisch leitfähiger Ummantelung 
- Lieferumfang
- 2 Profile vertikal je 1891 mm
 2 Profile horizontal je 741 mm
- Abmessung
- Breite: 10 mm
 Höhe: 28 mm
 Länge: 5.260 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück 
- Nettogewicht
- 0,2 kg
- Bruttogewicht
- 0,7 kg
- Zolltarifnummer
- 40081100 
- EAN
- 4028177947221 
- ETIM 9
- EC002620 
- ETIM 8
- EC002620 
- ECLASS 8.0
- 27189261 
- Produktbeschreibung
- 
EMV-Trennwand-Dichtung für VX