- Artikel-Nummer:
- PS 2413.375
- Produktbeschreibung
- Aus korrosionsgeschütztem Bandstahl, 75 mm² Querschnitt, für Leitungsschirmauflage.
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Länge
- 375 mm
- Anzahl Anschlüsse
- 10
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,31 kg
- Bruttogewicht
- 0,313 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177022614
- ETIM 9
- EC000329
- ETIM 8
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Produktbeschreibung
- PS EMV-Schirmschiene, L: 375 mm
- Dokumentationen
- Einlegezettel