Können für die Leitungsschirmauflage direkt am Verbraucher oder Betriebsmittel auf der Montageplatte verwendet werden.
- Artikel-Nr.:
- SZ 2367200
- Produktbeschreibung
- Die Schellen können für die Leitungsschirmauflage direkt am Verbraucher oder Betriebsmittel auf der Montageplatte verwendet werden.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Größe
- 20 mm
- Hinweis zur Artikel-Nr.
- 2 Befestigungslaschen
- Verpackungseinheit
- 25 Stück
- Nettogewicht
- 0,175 kg
- Bruttogewicht
- 0,209 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177163263
- ETIM 9
- EC000127
- ETIM 8
- EC000127
- ECLASS 8.0
- 23159090
- Produktbeschreibung
- SZ EMV-Erdungsschellen, Größe: 20 mm