Für geschirmte Kabel mit max. 20 mm Durchmesser. Kombinierte EMV-Kontaktierung und Kabelfixierung liefert eine niederohmige Kontaktierung zwischen Kabelschirm und Bodenblech. Für alle Schränke 400, 500, 600 und 800 mm tief, in Verbindung mit den serienmäßigen Bodenblechen.
- Artikel-Nr.:
- VX 8618823
- Produktbeschreibung
- Für geschirmte Kabel mit max. 20 mm Durchmesser. Kombinierte EMV Kontaktierung und Kabelfixierung liefert eine niederohmige Kontaktierung zwischen Kabelschirm und Bodenblech. Für alle Schränke 400, 500, 600 und 800 mm tief, in Verbindung mit den serienmäßigen Bodenblechen.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- 1 Bodenblech mit Hammerkopfstanzung
1 Schiebe-Bodenblech
2 EMV-Dichtungen - Hinweis zur Artikel-Nr.
- Nur für eine Schrankhälfte
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
Breite: = 1.200 mm - Hinweis
- Keine normgerechte IP-Schutzart möglich
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 2 kg
- Bruttogewicht
- 2,14 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177929876
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- VX EMV-Bodenblech, B: 1200 mm
- Dokumentationen
- Einlegezettel