- Artikel-Nr.:
- SZ 2565050
- Produktbeschreibung
- Für den Aufbau einer sicheren Erdungsverbindung mit einwandfreier Kontaktgabe.
- Nutzen
- Mit Ringkabelschuhen in M6 und M8 passend zu den Erdungsschrauben
- In der Länge optimiert und montagefertig
- Querschnitt
- 10 mm²
- Anschluss
- M6 – M6
- Einbaumöglichkeiten
- Anschlussmöglichkeiten KX: Tür/Deckel M6, Gehäuse M6, Montageplatte M6
- Hinweis
- Bitte beachten Sie die Montageanleitung oder Schutzleiterbroschüre des jeweiligen Schrank- oder Gehäusesystems.
- Abmessung
- Länge: 350 mm
- Verpackungseinheit
- 5 Stück
- Nettogewicht
- 0,2 kg
- Bruttogewicht
- 0,207 kg
- Zolltarifnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177950177
- ETIM 9
- EC002809
- ETIM 8
- EC002809
- ECLASS 8.0
- 27062302
- Produktbeschreibung
-
SZ Erdungsband, Anschluß: M6-M6, für Querschnitt 10 mm², L: 350 mm